Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Conjunto de ranhuras de esferas de precisão, Circular, 25 mm Diâmetro, 3000.00 mm Longo
Tempo de avanço:Próximo diaQuantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1588.41cadaCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento personalizado:
Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerância: +/- 2,0 mm
Alerta
O comprimento será arredondado para o comprimento total mais próximo. Os valores de tolerância são baseados no comprimento total. Revise seu novo comprimento total e rosqueado:
Comprimento geral:
Comprimento da rosca:
Você deseja continuar com esses valores?
Usinagem final
Alerta
A exclusão removerá todas as suas configurações de usinagem especial. Você tem certeza que deseja fazer isso?
É necessário um comprimento personalizado (à esquerda).
Ranhuras amplas de precisão permitem maiores capacidades de carga, bem como rigidez aprimorada para lidar com cargas de maior momento.
O design da ranhura semelhante a arcos góticos permite um recuo e folga angular zero, tornando as ranhuras de esfera ideais para aplicações de alta precisão.
Um contato angular de 40˚ permite que as ranhuras operem com o mínimo de fricção ao mesmo tempo que obtêm a sensibilidade ideal.
Um design simples de retenção de esferas permite a remoção sem sujeira da porca da ranhura.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].